
Steckverbinder ST18/3B1 ZEV N FLM
Numer produktu 93.631.4257.0
Buchsenteile aus glühdrahtbeständigem Material nach IEC 60335-1, Farbe hellelfenbein, in Schraubausführung, 3-polig, montiert, mit Zugentlastung einschließlich Verriegelung, Farbe: reinweiß, Type: ST 18/3 B1 ZEV N FLM
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 93.631.4257.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder ST18/3B1 ZEV N FLM |
EAN | 4049088287138 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 204 mm |
---|---|
Breite verpackt | 178 mm |
Höhe verpackt | 175 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2095 g |
Nettogewicht Einzelteil | 16,35 g |
Volumen verpackt | 6355 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |