Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 93.161.3253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder ST18/3B F SW ON |
EAN | 4015573240605 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 202 mm |
---|---|
Breite verpackt | 165 mm |
Höhe verpackt | 56 mm |
Bruttogewicht verpackt | 900 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8,4 g |
Volumen verpackt | 1866 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |