
connecteur avec verrouillage ST 72.7 / 6 RVZ
Numer produktu Z5.571.7656.0
plus disponible !
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | Z5.571.7656.0 |
---|---|
description de l'article | connecteur avec verrouillage ST 72.7 / 6 RVZ |
EAN | 4015573146778 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 259 mm |
---|---|
largeur emballée | 130 mm |
hauteur emballée | 81 mm |
poids brut emballé | 629,1 g |
poids net pièce unique | 50,41 g |
volume emballé | 2727 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |