
Federkraftklemme RICOS TP SPRING
Numer produktu 83.039.0190.2
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.039.0190.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Federkraftklemme RICOS TP SPRING |
EAN | 4015573736672 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 330 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |