Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 96.142.0553.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector RST20I4C S1 ZR3 V GL |
EAN | 4015573939806 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 360 mm |
---|---|
Anchura embalada | 340 mm |
Altura embalada | 200 mm |
Peso bruto embalado | 3225 g |
Peso neto de una pieza | 28,4 g |
Volumen de la caja de cartón | 24480 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |