connecteur RST20I4C B1 YR1 SW
Numer produktu 96.143.0053.1
RST 20i5/4 connecteur (angle de 90°), 4 pôles, femelle, pour contacts à sertir, application 250V/400V, 20A, pour câble de diamètre 6-10mm, codage couleur noir, couleur du boîtier noir
pas encore disponible !
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.143.0053.1 |
---|---|
description de l'article | connecteur RST20I4C B1 YR1 SW |
EAN | 4049644012211 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 0 kg |
volume emballé | 0 ccm |