Connettori RST20I2SXB2 ZRY GL
Numer produktu X6.021.4353.0
RST® CLASSIC ATEX Connettori, Splitter connector, Numero di poli 2, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 10 - 14 mm, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | X6.021.4353.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettori RST20I2SXB2 ZRY GL |
EAN | 4049088047558 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 408 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 272 mm |
Altezza imballata | 248 mm |
Peso lordo imballato | 5380 g |
Peso netto parte singola | 50 g |
Volume confezionato | 27522 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |