connecteur RST20I2SXB2 ZRX GL
Numer produktu X6.021.4253.0
RST® CLASSIC ATEX connecteur, connecteur double, nombre de pôles 2, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6 - 10 mm, couleur de codage / insert de contact gris clair
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | X6.021.4253.0 |
---|---|
description de l'article | connecteur RST20I2SXB2 ZRX GL |
EAN | 4049088047572 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 408 mm |
---|---|
largeur emballée | 272 mm |
hauteur emballée | 248 mm |
poids brut emballé | 5580 g |
poids net pièce unique | 52 g |
volume emballé | 27522 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |