Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 41.042.3041.4 |
---|---|
Opis artykułu | złącze RST08i5/4S S1 ZR6SHL SG |
EAN | 4049088556395 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 205 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 180 mm |
Wysokość opakowania | 125 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 718 g |
Waga netto pojedynczej części | 12,3 g |
Objętość opakowania | 4612,5 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |