Leiterplattensteckverbinder 8105FU/ 5C 3 VLA RW GW
Numer produktu 15.433.0557.2
Leiterplattensteckverbinder mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 5-polig, Glow Wire, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: weiß
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 15.433.0557.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattensteckverbinder 8105FU/ 5C 3 VLA RW GW |
EAN | 4049088172021 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 276 mm |
---|---|
Breite verpackt | 128 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 817,25 g |
Nettogewicht Einzelteil | 14,265 g |
Volumen verpackt | 2438 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |