Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 15.010.0757.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattensteckverbinder 8105B/ 7 V 0 VL RW GW |
EAN | 4049088161360 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 318 mm |
---|---|
Breite verpackt | 125 mm |
Höhe verpackt | 60 mm |
Bruttogewicht verpackt | 939,95 g |
Nettogewicht Einzelteil | 17,319 g |
Volumen verpackt | 2385 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |