Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 15.042.0557.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattensteckverbinder 8105B/ 5 C 2 VRA RW GW |
EAN | 4049088161834 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 196 mm |
---|---|
Breite verpackt | 111 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 697 g |
Nettogewicht Einzelteil | 12,763 g |
Volumen verpackt | 1523 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |