Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 15.020.0557.2 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore ad innesto per circuito stampato 8105B/ 5 C 0 VR RW GW |
EAN | 4049088161483 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 196 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 111 mm |
Altezza imballata | 70 mm |
Peso lordo imballato | 679,15 g |
Peso netto parte singola | 12,403 g |
Volume confezionato | 1523 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |