Leiterplattensteckverbinder 8105 B/ 4 C 5 OB KG
Numer produktu 15.005.0453.0
Leiterplattensteckverbinder mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 4-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 15.005.0453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattensteckverbinder 8105 B/ 4 C 5 OB KG |
EAN | 4015573556645 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8,3 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |