Leiterplattensteckverbinder 8105 B/ 3 C 3 RW GW
Numer produktu 15.003.2357.2
Leiterplattensteckverbinder mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 3-polig, Glow Wire, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: weiß
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 15.003.2357.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattensteckverbinder 8105 B/ 3 C 3 RW GW |
EAN | 4049088329241 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 169 mm |
---|---|
Breite verpackt | 123 mm |
Höhe verpackt | 53 mm |
Bruttogewicht verpackt | 640 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6,195 g |
Volumen verpackt | 1102 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |