Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 58.506.0055.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WT 6 WS |
EAN | 4049088172960 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 258 mm |
---|---|
Breite verpackt | 167 mm |
Höhe verpackt | 52 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1485 g |
Nettogewicht Einzelteil | 14,19 g |
Volumen verpackt | 2240 ccm |