Durchgangsklemme WKMF 2,5/15 SCHWARZ
Numer produktu 55.703.0053.1
Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 15, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: schwarz
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 55.703.0053.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WKMF 2,5/15 SCHWARZ |
EAN | 4015573671393 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 200 mm |
---|---|
Breite verpackt | 140 mm |
Höhe verpackt | 50 mm |
Bruttogewicht verpackt | 440,4 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,79 g |
Volumen verpackt | 1400 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |