Durchgangsklemme WKM 2,5 / 15 SW/V0
Numer produktu 55.503.1053.1
Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 15 , Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: schwarz
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 55.503.1053.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WKM 2,5 / 15 SW/V0 |
EAN | 4015573376274 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 168 mm |
---|---|
Breite verpackt | 109 mm |
Höhe verpackt | 38 mm |
Bruttogewicht verpackt | 428,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,955 g |
Volumen verpackt | 696 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |