Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 29.400.5653.0 |
---|---|
description de l'article | bornier Europa, KL 16 / 16 PA BZ B |
EAN | 4015573314665 |
unité de commande | 20 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 240 mm |
---|---|
largeur emballée | 108 mm |
hauteur emballée | 54 mm |
poids brut emballé | 1035 g |
poids net pièce unique | 49,48 g |
volume emballé | 1400 ccm |