Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 29.400.5253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Europaklemmleiste KL 16 / 12 PA BZ B |
EAN | 4015573777514 |
Bestelleinheit | 30 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 39 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |