Morsettiera Europa 6E / 8DS GW
Numer produktu 21.311.0857.0
Non più disponibile!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 21.311.0857.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Morsettiera Europa 6E / 8DS GW |
EAN | 4015573895270 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 0 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 0 mm |
Altezza imballata | 0 mm |
Peso lordo imballato | 0 g |
Peso netto parte singola | 25,5 g |
Volume confezionato | 0 ccm |
quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |