Europaklemmleiste 6E / 11 DS
Numer produktu 21.311.1153.0
Europaklemmleiste mit Drahtschutz, 11-polig, Nennquerschnitt: 4mm², Rastermaß: 10mm, Bemessungsspannung: 400V, Farbe: weiß
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 21.311.1153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Europaklemmleiste 6E / 11 DS |
EAN | 4015573164567 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 35 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |