Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 21.311.0153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Europaklemmleiste 6E / 1 DS |
EAN | 4015573164437 |
Bestelleinheit | 1500 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 238 mm |
---|---|
Breite verpackt | 192 mm |
Höhe verpackt | 148 mm |
Bruttogewicht verpackt | 4570,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,035 g |
Volumen verpackt | 6763 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1500 St |