Europaklemmleiste 4E / 7 GW
Numer produktu 21.304.0757.0
Europaklemmleiste ohne Drahtschutz, 7-polig, Nennquerschnitt: 1,5mm², Rastermaß: 8mm, Bemessungsspannung: 400V, Farbe: weiß
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 21.304.0757.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Europaklemmleiste 4E / 7 GW |
EAN | 4015573879775 |
Bestelleinheit | 500 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6250 g |
Nettogewicht Einzelteil | 11,34 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 500 St |