Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 21.305.0457.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Europaklemmleiste 4E / 4DS GW |
EAN | 4015573895119 |
Bestelleinheit | 2000 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 14630 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6,88 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 2000 St |