Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 21.304.0357.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Regleta Europa 4E / 3 GW |
EAN | 4015573879737 |
Unidad de embalaje | 2000 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 10600 g |
Peso neto de una pieza | 4,78 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 2000 pieza(s) |