Europaklemmleiste 4E / 11DS GW
Numer produktu 21.305.1157.0
Europaklemmleiste mit Drahtschutz, 11-polig, Nennquerschnitt: 1,5mm², Rastermaß: 8mm, Bemessungsspannung: 400V, Farbe: weiß
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 21.305.1157.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Europaklemmleiste 4E / 11DS GW |
EAN | 4015573895188 |
Bestelleinheit | 500 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 9730 g |
Nettogewicht Einzelteil | 18,96 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 500 St |