Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 21.341.3457.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Regleta Europa 20E / 4DS GW |
EAN | 4015573895850 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 238 mm |
---|---|
Anchura embalada | 192 mm |
Altura embalada | 148 mm |
Peso bruto embalado | 2386 g |
Peso neto de una pieza | 45,9 g |
Volumen de la caja de cartón | 6763 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |