Europaklemmleiste 16E GW
Numer produktu 21.340.6257.0
Europaklemmleiste ohne Drahtschutz, 12-polig, Nennquerschnitt: 10mm², Rastermaß: 13,5mm, Bemessungsspannung: 500V, Farbe: weiß
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 21.340.6257.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Europaklemmleiste 16E GW |
EAN | 4015573766358 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 238 mm |
---|---|
Breite verpackt | 192 mm |
Höhe verpackt | 148 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1943,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 94,08 g |
Volumen verpackt | 6763 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 20 St |