Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 21.340.5753.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Europaklemmleiste 16E / 7 |
EAN | 4015573165410 |
Bestelleinheit | 40 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 238 mm |
---|---|
Breite verpackt | 192 mm |
Höhe verpackt | 148 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2313 g |
Nettogewicht Einzelteil | 57,1 g |
Volumen verpackt | 6763 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 40 St |