Europaklemmleiste 10E / 8 GW
Numer produktu 21.330.5857.0
Europaklemmleiste ohne Drahtschutz, 8-polig, Nennquerschnitt: 6mm², Rastermaß: 12mm, Bemessungsspannung: 500V, Farbe: weiß
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 21.330.5857.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Europaklemmleiste 10E / 8 GW |
EAN | 4015573880047 |
Bestelleinheit | 200 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 318 mm |
---|---|
Breite verpackt | 288 mm |
Höhe verpackt | 125 mm |
Bruttogewicht verpackt | 7273 g |
Nettogewicht Einzelteil | 35,24 g |
Volumen verpackt | 11448 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 200 St |