Europaklemmleiste 10E / 2 GW
Numer produktu 21.330.5257.0
Europaklemmleiste ohne Drahtschutz, 2-polig, Nennquerschnitt: 6mm², Rastermaß: 12mm, Bemessungsspannung: 500V, Farbe: weiß
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 21.330.5257.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Europaklemmleiste 10E / 2 GW |
EAN | 4015573807303 |
Bestelleinheit | 1000 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 9335 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8,65 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1000 St |