Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 21.330.5153.0 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze listwowe Europa 10E / 1 |
EAN | 4015573165007 |
Jednostka opakowania | 2000 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 304 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 256 mm |
Wysokość opakowania | 202 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 9190 g |
Waga netto pojedynczej części | 4,276 g |
Objętość opakowania | 15720 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 2000 sztuk |