Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.256.8027.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verbindungskamm VB 16 E / M |
EAN | 4015573107458 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 464 mm |
---|---|
Breite verpackt | 64 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 160 g |
Nettogewicht Einzelteil | 11,1 g |
Volumen verpackt | 1336 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |