Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 91.952.3353.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettori GST15I5S S1 ZW1 S BL02 |
EAN | 4015573911536 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 262 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 166 mm |
Altezza imballata | 90 mm |
Peso lordo imballato | 1123,53 g |
Peso netto parte singola | 21,1 g |
Volume confezionato | 3914 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |