20230 BESTCHOICE

Conector GST15I5S S1 ZR1 WS

Numer produktu 91.952.4053.0

gesis® MINI Conector, Recto, número de polos 5, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, diámetro del cable 8,5 - 12,5 mm, color de codificación Blanco

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Datos comerciales

Número de pieza91.952.4053.0
Descripción de los artículos Conector GST15I5S S1 ZR1 WS
EAN4049088037825
Unidad de embalaje50 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85366990

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada340 mm
Anchura embalada154 mm
Altura embalada124 mm
Peso bruto embalado1224,05 g
Peso neto de una pieza21,1 g
Volumen de la caja de cartón6493 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje50 pieza(s)

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe