Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.942.4650.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST15I4S S1 ZR2 S TB03 |
EAN | 4049088381300 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 262 mm |
---|---|
Breite verpackt | 166 mm |
Höhe verpackt | 90 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1018 g |
Nettogewicht Einzelteil | 18,99 g |
Volumen verpackt | 3914 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |