Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.732.3853.1 |
---|---|
Opis artykułu | złącze GST15I3S S1 ZR1WS MBR01 |
EAN | 4049088508653 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 176 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 124 mm |
Wysokość opakowania | 137 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1250 g |
Waga netto pojedynczej części | 12,1 g |
Objętość opakowania | 2990 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |