Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.932.3057.0 |
---|---|
description de l'article | connecteur GST15I3S S1 ZR1 N |
EAN | 4049088282072 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 262 mm |
---|---|
largeur emballée | 166 mm |
hauteur emballée | 90 mm |
poids brut emballé | 1278,53 g |
poids net pièce unique | 12,1 g |
volume emballé | 3914 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |