Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 91.931.3057.0 |
---|---|
文章描述 | 连接器 GST15I3S B1 ZR1W N |
EAN | 4049088282065 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 262 mm |
---|---|
包装宽度 | 166 mm |
高度包装 | 90 mm |
包装毛重 | 1403,53 g |
单件净重 | 13,35 g |
容积包装 | 3914 ccm |
包装 | |
100 一片 |