Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.922.3353.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST15I2S S1 ZR1 S BL02 |
EAN | 4049088298813 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 262 mm |
---|---|
Breite verpackt | 166 mm |
Höhe verpackt | 76 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1014,47 g |
Nettogewicht Einzelteil | 9,566 g |
Volumen verpackt | 3305 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |
Eldas Number
157806238