Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.546.6521.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckerkontakt CRIMP 6QMM |
EAN | 4049088543449 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,103 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |