Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.570.1356.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder mit Rastrahmen BU 70,3 /24 REV |
EAN | 4015573145597 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 120,9 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |