Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 81.000.1630.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Alimentatore switching WIPOS PSU3 48-10 P |
EAN | 4049088702105 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | MY |
Numero di tariffa doganale | 85044083 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 80 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 182 mm |
Altezza imballata | 224 mm |
Peso lordo imballato | 1375 g |
Peso netto parte singola | 1050 g |
Volume confezionato | 3261,44 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |