Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) |
nein |
Funktionsanzeige |
"DC OK" LED grün (U(o) 19,2...21,6V) |
Funktionsanzeige "DC Low" |
"DC LOW" LED rot (U(o) < 19,2...21,6V) |
Kurzschlussschutz |
Strombegrenzung (fold forward) |
Überlastschutz min. | 110 % |
Überlastschutz max. | 150 % |
Wirkungsgrad | 89 % |
Ausgangsspannungsgenauigkeit | 1 % |
Netzregelung | ≤ 1 % |
Lastschwankung | ≤ 1 % |
Temperaturkoeffizient |
±0,03%/K |
Welligkeit und Rauschen | < 0,05 V |
Haltezeit 115V AC | > 10 ms |
Haltezeit 230V AC | > 60 ms |
Trennspannung Eingang AC | 3000 V |
Trennspannung Ausgang DC | 4242 V |
Trennwiderstand (Ein-/Ausgang) |
100 MOhm |
derating |
61°C...71°C: 2,5 %/K |
Kühlung |
Freie Konvektion |
MTBF |
525.000h |
Anschlussquerschnitt (Input) |
min. 0,5mm² (AWG24)
max. 2,5mm² (AWG12) |
Anschlussquerschnitt (Output) |
min. 0,5mm² (AWG24)
max. 2,5mm² (AWG12) |
Abisolierlänge | 7 m |
Anzugsdrehmoment max. | 0,6 Nm |
Bedienelement "Adj" |
Trimmerpotentiometer zur Feineinstellung von U(out) |
CE-Norm |
EN61000-6-3, EN 55022 Class B,EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-2,EN55024, EN61000-4-2, Level 4,EN61000-4-3 Level 3, EN61000-4-4 Level 4,EN61000-4-5 L-N Level 3, L/N-FG Level 4,EN61000-4-6 Level 3, EN61000-4-8 Level 4,EN61000-4-11, ENV 50204 Level 2,EN61204-3 |
Zulassung cULus |
UL 508 Listed, UL60950-1 Recognized |
Anzahl Plusanschlüsse (+) | 2 |
Anzahl Minusanschlüsse (-) | 2 |
Weiter Klemmenanschlüsse |
L, N |