Motorschutzschaltermodul FH MP 16 C RST201S
Numer produktu 75.452.1155.1
podis CON 5G16 Motorschutzschaltermodul; kombiniert Flachleitungsabgriff und dezentralen Überlastschutz; intern sind ein 3-poliger Motorschutzschalter 16 A und ein Hilfsschalter verbaut und verdrahtet; mit einem integrierten steckbaren Ausgang RST20i5 in schwarz und einem Signalstecker M12-A; abschließbar mit Vorhängeschloss; Farbe schwarz
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 75.452.1155.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Motorschutzschaltermodul FH MP 16 C RST201S |
EAN | 4049088646140 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 505 mm |
---|---|
Breite verpackt | 155 mm |
Höhe verpackt | 165 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2132,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1810 g |
Volumen verpackt | 12916 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |