Überspannungsschutz GST18I3UE O
Numer produktu 84.990.1242.0
Überspannungsableiter Typ 3 230VAC steckbar GST18i3 optisch Der zum Stecksystem GST18i3 passende, nach EN 61643-11+A11 CE-konforme, Typ 3 Überspannungsableiter wird nahe an Endgeräten eingesetzt. Er ist direkt in ein steckkompatibles Gehäuse integriert und wird z.B. in Schreibtischen auf eine Steckdosenleiste mit Wieland Stecksystem angesteckt. Der Ableiter verfügt über eine optische Meldeeinrichtung. Defekte Schutzmodule werden durch eine eingeschaltete Glimmleuchte angezeigt. Durch die Steckbarkeit sind sie einfach zu ersetzen.
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 84.990.1242.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Überspannungsschutz GST18I3UE O |
EAN | 4049088185724 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 100 mm |
---|---|
Breite verpackt | 55 mm |
Höhe verpackt | 18 mm |
Bruttogewicht verpackt | 51,804 g |
Nettogewicht Einzelteil | 51 g |
Volumen verpackt | 99 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |