FI/ILS Kombination gesis FLEX REG FILS
Numer produktu G0.000.0667.3
System gesis® FLEX REG - Die FI/LS Kombination mit dem Flachleitungsabgriff für die Wieland 10 mm² Flachleitung dient zur dezentralen Absicherung und ist eingebaut in das auf Tragschiene montierbare AP-Gehäuse zum dezentralen Einbau. Sie kann mechanisch an das gesis® FLEX System angereiht werden und gibt die gesis® FLEX Bus- und Netzverdrahtung an das Folgemodul weiter. Der abgesicherte Ausgang ist nach IEC 61535 steckbar ausgeführt.
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | G0.000.0667.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | FI/ILS Kombination gesis FLEX REG FILS |
EAN | 4049088249884 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 935 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |