Absicherungsmodul FH BO 32 C M32
Numer produktu 75.456.1755.1
podis CON 5G16 Absicherungsmodul; kombiniert Flachleitungsabgriff und dezentrale Absicherung; intern ist ein 4-poliger Leitungsschutzschalter mit der Auslösecharakteristik C32 A verbaut und verdrahtet; für M32- Kabelverschraubung Ausgang; abschließbar mit Vorhängeschloss; Farbe schwarz
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 75.456.1755.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Absicherungsmodul FH BO 32 C M32 |
EAN | 4049088700927 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 505 mm |
---|---|
Breite verpackt | 155 mm |
Höhe verpackt | 165 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2258,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1950 g |
Volumen verpackt | 12915,375 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |