Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.340.5150.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Sicherheitsschalter SLS 5150 |
EAN | 4049088426926 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365080 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 120 mm |
---|---|
Breite verpackt | 70 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 80,04 g |
Nettogewicht Einzelteil | 49 g |
Volumen verpackt | 378 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |